- Proizvodi
- TS2051
Senzor temperaturnog kabela s procesnim priključkom
TS2051
TS-200KCKD10-...../US/
Senzor temperaturnog kabela s procesnim priključkom
TS2051
TS-200KCKD10-...../US/
- Precizno mjerenje temperature u spremnicima, rezervoarima i cijevima
- Za spajanje na jedinicu za procjenu
- Jednostavna prilagodba postupka pomoću stezaljke ili zaštitne cijevi
- Otpornost na visoki tlak
- Jednostavno i stopostotno brtvljeno spajanje pomoću konektora M12
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: TS2069 Usporedba proizvoda: TS2051 / TS2069 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Mjerno područje |
|
||
---|---|---|---|
Duljina instalacije EL [mm] | 42 |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti | |
---|---|---|
Mjerni element | 1 x Pt 1000; (prema DIN EN 60751, razred B) | |
Mediji | tekući i plinoviti mediji | |
Snaga tlaka [bar] | 160 | |
Napomena o snazi tlaka |
|
|
Minimalna dubina instalacije [mm] | 15 |
Električni podaci
Zaštitna klasa | III |
---|
Raspon mjera/postavki
Duljina sonde L [mm] | 42 | ||
---|---|---|---|
Mjerno područje |
|
Točnost / odstupanja
Preciznost [K] | ± (0,30 K + 0,005 x|t|) |
---|
Vremena reakcije
Uklopna dinamika T05 / T09 [s] | 6 / 25; (prema DIN EN 60751) |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Napomena o temperaturi okoline |
|
|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 113,2 |
---|---|
Dimenzije [mm] | Ø 10 |
Materijali | Plemeniti čelik; FKM |
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Promjer sonde [mm] | 10 |
Duljina instalacije EL [mm] | 42 |
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Kabel: 2 m, FKM |
---|---|
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |