Senzor temperaturnog kabela s procesnim priključkom
TS2069
TS-200KLKD10-............./US/
Senzor temperaturnog kabela s procesnim priključkom
TS2069
TS-200KLKD10-............./US/
- Precizno mjerenje temperature u spremnicima, rezervoarima i cijevima
- Za spajanje na jedinicu za procjenu
- Jednostavna prilagodba postupka pomoću stezaljke ili zaštitne cijevi
- Visoki stupanj preciznosti u čitavom području mjerenja temperature
- Jednostavno i stopostotno brtvljeno spajanje pomoću konektora M12
Značajke proizvoda
Mjerno područje |
|
||
---|---|---|---|
Procesni priključak | Ø 10 mm |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti |
---|---|
Mjerni element | 1 x Pt 1000; (prema DIN EN 60751, razred A) |
Mediji | tekući i plinoviti mediji |
Snaga tlaka [bar] | 160 |
Minimalna dubina instalacije [mm] | 15 |
Električni podaci
Zaštitna klasa | III |
---|
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje |
|
---|
Točnost / odstupanja
Preciznost [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Vremena reakcije
Uklopna dinamika T05 / T09 [s] | 6 / 25; (prema DIN EN 60751) |
---|
Radni uvjeti
Zaštita | IP 67 |
---|
Testovi / odobrenja
MTTF [godina] | 11415,5 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 98 |
---|---|
Kućište | Mjerni indikatori |
Dimenzije [mm] | Ø 10 |
Materijali | Plemeniti čelik |
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Procesni priključak | Ø 10 mm |
Promjer sonde [mm] | 10 |
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Kabel: 2 m, PUR |
---|---|
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |