- Proizvodi
- TR8430
Jedinica za procjenu s prikazom za temperaturne senzore PT100 / PT1000
TR8430
TR-...KDBR12-SFPKG/US/....../V
Jedinica za procjenu s prikazom za temperaturne senzore PT100 / PT1000
TR8430
TR-...KDBR12-SFPKG/US/....../V
- Široki raspon procjene temperature
- S četiri programabilna izlaza za prekapčanje
- Intuitivno i korisnički prilagođeno rukovanje
- Lokalni prikaz trenutačnih vrijednosti temperature
- Automatsko prepoznavanje vrste spojenog senzora
Otkazani artikal
Alternativni artikli: TR7439 Usporedba proizvoda: TR8430 / TR7439 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Temeljne boje nisu standardizirane za 8-polne utičnice. Obratite pažnju na ožičenje senzora i utičnica (pogledajte tehnički list).
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 4 | ||
---|---|---|---|
Mjerno područje |
|
||
Procesni priključak | spoj navojem G 1/2 vanjski navoj |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti |
---|---|
Primjena | za Pt100 i Pt1000 mjerne elemente |
Električni podaci
Radni napon [V] | 18...28 DC; (prema SELV/PELV) |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 90; (kod aktivnog prikaza) |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrijeme odgode uključenja [s] | 1,5 |
Ugrađena nadzorna jedinica | da |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 4 |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 4 |
---|---|
Izlazni signal | signal prekapčanja |
Električna izvedba | PNP |
Broj digitalnih izlaza | 4 |
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 500; (maksimalna vrijednost pojedinog izlaza) |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje |
|
||
---|---|---|---|
Zadana točka SP |
|
||
Točka resetiranja rP |
|
||
U koracima po |
|
Razlučivost izlaza prekapčanja [K] | 0,2 |
---|---|
Razlučivost prikaza [K] | 0,2 |
Točnost / odstupanja
Točnost sklopne točke [K] | ± 0,2 |
---|---|
Točnost prikaza [K] | ± (0,2 + ½ Digit) |
Pomak temperature po 10 K [K] | 0,1 |
Temperaturni koeficijent [% mernog područja/10K] | u slučaju odstupanja od referentnih uslova 25 ± 5 °C |
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [ms] | 200 |
---|
Softver / programiranje
Poravnanje točke prekapčanja | Tipka za programiranje |
---|---|
Opcije za namještanje parametra | histereza/prozor; Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; min./maks. resetiranje memorije; Prikazna jedinica; kalibracija nulte točke |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...70 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...85 |
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||||||
Otpornost na vibracije |
|
||||||||
MTTF [godina] | 175 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 265,5 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4301/304); nehrđajući čelik (1,4305 / 303); EPDM/X; Računalo; PBT; FKM |
Procesni priključak | spoj navojem G 1/2 vanjski navoj |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |
---|