Jedinica za procjenu s prikazom za temperaturne senzore PT100 / PT1000
TR7439
TR-000KDBM12-QFPKG/US/
Jedinica za procjenu s prikazom za temperaturne senzore PT100 / PT1000
TR7439
TR-000KDBM12-QFPKG/US/
- Iznimno visok raspon procjene temperature
- Dva izlaza za prekapčanje, od kojih je jedan s komunikacijskim sučeljem IO-Linka
- Intuitivno i korisnički prilagođeno upravljanje pomoću 3 pritisne tipke
- Prikaz crveno/zeleno za jasno utvrđivanje prihvatljivog raspona
- Automatsko prepoznavanje vrste spojenog senzora
- Praktično upravljanje putem gumba ili postavljanjem parametara putem IO-Linka
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 2 | ||
---|---|---|---|
Mjerno područje |
|
||
Komunikacijsko sučelje | IO-Link | ||
Procesni priključak | spoj navojem G 1/2 vanjski navoj |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti |
---|---|
Primjena | za Pt100 i Pt1000 mjerne elemente |
Električni podaci
Radni napon [V] | 18...32 DC; ("supply class 2" prema cULus) |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 50 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrijeme odgode uključenja [s] | 1 |
Ugrađena nadzorna jedinica | da |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 2 |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 2 |
---|---|
Izlazni signal | signal prekapčanja; IO-Link; (konfigurabilno) |
Električna izvedba | PNP/NPN |
Broj digitalnih izlaza | 2 |
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 250 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje |
|
||
---|---|---|---|
Zadana točka SP |
|
||
Točka resetiranja rP |
|
||
U koracima po |
|
Razlučivost izlaza prekapčanja [K] | 0,1 |
---|---|
Razlučivost prikaza [K] | 0,1 |
Točnost / odstupanja
Točnost sklopne točke [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
---|---|
Točnost prikaza [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
Temperaturni koeficijent [% mernog područja/10K] | 0,1; (u slučaju odstupanja od referentnih uslova 25 ± 5 °C) |
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [ms] | 390 |
---|
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | histereza/prozor; Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; logika prekapčanja; odgoda uključenja / isključenja; Prigušenje; Prikazna jedinica |
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link |
---|---|
Tip prijenosa | COM2 (38,4 kBaud) |
Revizija IO-Linka | 1.1 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...100 |
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||
Otpornost na vibracije |
|
||||
MTTF [godina] | 252 | ||||
Odobrenje UL-a |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 198,5 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L); nehrđajući čelik (1,4301/304); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; Računalo |
Procesni priključak | spoj navojem G 1/2 vanjski navoj |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |
---|