Temperaturni senzor s procesnim spojem
TM4941
TM-150KFEC02- /US/
Temperaturni senzor s procesnim spojem
TM4941
TM-150KFEC02- /US/
- Precizno mjerenje temperature u spremnicima, rezervoarima i cijevima
- Za spajanje na jedinicu za procjenu
- Veoma kratko vrijeme reagiranja za uporabu u procesima s brzom izmjenom temperature
- Higijenski dizajn za zahtjeve industrije hrane i pića
- Promjenjivi procesni priključak pomoću adaptera
Značajke proizvoda
Mjerno područje |
|
||
---|---|---|---|
Procesni priključak | Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) | ||
Duljina instalacije EL [mm] | 150 |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti |
---|---|
Mjerni element | 1 x Pt 100; (prema DIN EN 60751, razred A) |
Primjena | higijenski sustavi |
Mediji | tekući i plinoviti mediji |
Snaga tlaka [bar] | 25 |
Minimalna dubina instalacije [mm] | 15 |
Električni podaci
Zaštitna klasa | III |
---|
Raspon mjera/postavki
Duljina sonde L [mm] | 150 | ||
---|---|---|---|
Mjerno područje |
|
Točnost / odstupanja
Preciznost [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Vremena reakcije
Uklopna dinamika T05 / T09 [s] | 1 / 3; (prema DIN EN 60751) |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...100 |
Zaštita | IP 68; IP 69K |
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce |
|
||
---|---|---|---|
Otpornost na vibracije |
|
||
MTTF [godina] | 22831 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 240 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4404/316L) elektropolirano |
Procesni priključak | Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) |
Površinske značajke Ra/Rz vlažnih dijelova | Ra: < 0,8 |
Promjer sonde [mm] | 6 |
Duljina instalacije EL [mm] | 150 |
Opaske
Opaske |
|
||
---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |
---|