- Proizvodi
- SF223A
Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu
SF223A
SFR14XBK/2G /6M
Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu
SF223A
SFR14XBK/2G /6M
- Za primjene u opasnim područjima
- Pouzdano praćenje agresivnih tekućina u cijevima
- Za spajanje na jedinicu za procjenu
- Keramički materijali za kontakt s medijem
- Čvrsti dizajn za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
Otkazani artikal
Alternativni artikli: SF323A Usporedba proizvoda: SF223A / SF323A Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Duljina sonde L [mm] | 12 |
---|---|
Procesni priključak | G 1/4 vanjski navoj |
Primjena
Mediji | Tekućine; agresivni mediji |
---|---|
Srednja temperatura [°C] | 5...70 |
Snaga tlaka [bar] | 30 |
Srednja temperatura [°C] | 5...70 |
---|
Električni podaci
Priključak na mjernu elektroniku | VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075) |
---|
Raspon mjera/postavki
Duljina sonde L [mm] | 12 |
---|
Područje regulacije [cm/s] | 3...60 |
---|---|
Najveća osjetljivost [cm/s] | 3...40 |
Točnost / odstupanja
Temperaturni gradijent [K/min] | 7 |
---|
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [s] | 2...20 |
---|
Vrijeme reagiranja [s] | 2...20 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...70 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
Odobrenje | DMT 03 ATEX E091; IECEX BVS 06.0007 | ||
---|---|---|---|
Oznaka ATEX | II 2G Ex ia IIC T4 Gb | ||
Otpornost na udarce |
|
||
Otpornost na vibracije |
|
||
MTTF [godina] | 8648 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 341,8 |
---|---|
Kućište | Tip navoja |
Materijali | keramika (99,7 % Al2O3) |
Materijali u kontaktu s medijima | keramika (99,7 % Al2O3) |
Procesni priključak | G 1/4 vanjski navoj |
Duljina instalacije EL [mm] | 27 |
Opaske
Opaske |
|
|||
---|---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Kabel: 6 m, TPE-S; Maks. duljina kabela: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|