Značajke proizvoda |
Duljina sonde L [mm] |
30 |
Procesni priključak |
G 1/2 vanjski navoj |
Primjena |
Mediji |
Tekućine; agresivni mediji |
Srednja temperatura [°C] |
5...70 |
Snaga tlaka [bar] |
30 |
Tekućine |
Srednja temperatura [°C] |
5...70 |
Električni podaci |
Priključak na mjernu elektroniku |
VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075) |
Raspon mjera/postavki |
Duljina sonde L [mm] |
30 |
Tekućine |
Područje regulacije [cm/s] |
3...60 |
Najveća osjetljivost [cm/s] |
3...40 |
Točnost / odstupanja |
Temperaturni gradijent [K/min] |
7 |
Vremena reakcije |
Vrijeme reagiranja [s] |
2...20 |
Tekućine |
Vrijeme reagiranja [s] |
2...20 |
Radni uvjeti |
Temperatura okoline [°C] |
-20...70 |
Zaštita |
IP 67 |
Testovi / odobrenja |
Odobrenje |
DMT 03 ATEX E091; IECEX BVS 06.0007 |
Oznaka ATEX |
II 2G Ex ia IIC T4 Gb |
Otpornost na udarce |
DIN IEC 68-2-27 |
40 g (11 ms) |
|
Otpornost na vibracije |
DIN IEC 68-2-6 |
10 g (55...2000 Hz) |
|
MTTF [godina] |
7927 |
Sigurnosna klasifikacija |
Maks. unutarnji kapacitet [nF] |
1,2 |
Maks. unutarnji induktivitet [µH] |
6 |
Temperaturni razred |
T4 |
Mehanički podaci |
Težina [g] |
357,5 |
Kućište |
Tip navoja |
Materijali |
keramika (99,7 % Al2O3) |
Materijali u kontaktu s medijima |
keramika (99,7 % Al2O3) |
Procesni priključak |
G 1/2 vanjski navoj |
Duljina instalacije EL [mm] |
45 |
Opaske |
Opaske |
U načelu, u vrsti testa prema 94/9/EC (ATEX) uzimaju se u obzir samo atmosferski uvjeti (0,8...1,1 bar). |
Za tlakove izvan ovog područja, uporabu procjenjuje i odobrava korisnik. |
Pridržavajte se uputa za rad i vrste testnog certifikata. |
|
Količina pakiranja |
1 kom. |
Električni priključak |
Priključak |
Kabel: 6 m, TPE-S; Maks. duljina kabela: 100 m; 5 x 0,34 mm² |