- Proizvodi
- SF0515
Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu
SF0515
SFR12ABB/US
Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu
SF0515
SFR12ABB/US
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: SF6200 + E40160 Usporedba proizvoda: SF0515 / SF6200 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Procesni priključak | G 1/2 vanjski navoj |
---|
Primjena
Primjena | Područje visoke temperature |
---|---|
Mediji | Tekućine; Plinovi |
Srednja temperatura [°C] | -25...80 |
Snaga tlaka [bar] | 30 |
Primjena | Područje visoke temperature |
---|---|
Srednja temperatura [°C] | -25...80 |
Srednja temperatura [°C] | -25...80 |
---|
Električni podaci
Priključak na mjernu elektroniku | VS 0200 |
---|
Raspon mjera/postavki
Područje regulacije [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Najveća osjetljivost [cm/s] | 3...60 |
Područje regulacije [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
Najveća osjetljivost [cm/s] | 200...800 |
Točnost / odstupanja
Temperaturni gradijent [K/min] | 15 |
---|
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [s] | 1...10 |
---|
Vrijeme reagiranja [s] | 1...10 |
---|
Vrijeme reagiranja [s] | 1...10 |
---|
Radni uvjeti
Zaštita | IP 67 |
---|
Mehanički podaci
Kućište | Tip navoja |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4571/316Ti) |
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4571/316Ti) |
Procesni priključak | G 1/2 vanjski navoj |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Maks. duljina kabela: 100 m |
---|