Stezni priključak za procesne senzore
E40160
CLAMP ADAPTER R1/2
Stezni priključak za procesne senzore
E40160
CLAMP ADAPTER R1/2
- Za postavljanje senzora protoka u cijevi
- Jednostavno, brzo i sigurno postavljanje
- Jednostavna prilagodba dubine uranjanja senzora
- Iznimno visoka i pouzdana otpornost na tlačno preopterećenje
- Čvrsti dizajn od nehrđajućeg čelika za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
Primjena
Dizajn | za senzore protoka Ø 10 mm |
---|---|
Primjena | za industrijsku uporabu |
Montaža | Zavrtanje stezaljkom |
Mediji | tekući i plinoviti mediji |
Snaga tlaka [bar] | 300 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|
Testovi / odobrenja
Direktiva o tlačnoj opremi | Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj. |
---|---|
Sigurnosne upute | U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala. |
Mehanički podaci
Težina [g] | 80 |
---|---|
Materijali | Plemeniti čelik |
Spajanje senzora | Ø 10 mm |
Procesni priključak | spoj navojem R 1/2 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|