- Proizvodi
- SA3010
Praćenje protoka
SA3010
SAD18BBDFRKG/W/US-100-IPF
Praćenje protoka
SA3010
SAD18BBDFRKG/W/US-100-IPF
- Pouzdano praćenje vode u cijevima
- Dva izlaza za prekapčanje, od kojih se jedan može programirati kao analogni izlaz
- Jednostavno namještanje sklopnih točki za brzo postavljanje
- Čvrsto kućište za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- Zaslon LED za pokazivanje mjerene vrijednosti
Otkazani artikal
Alternativni artikli: SA5010 Usporedba proizvoda: SA3010 / SA5010 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 2; Broj analognih izlaza: 1 |
---|---|
Mjerno područje [l/min] | 0...10 |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti |
---|---|
Montaža | T-elementi; ((DIN 2353): QL 18-18-18 (NW 15 mm) / QL 22-18-22 (NW 19 mm) / QL 28-18-28 (NW 24 mm)) |
Mediji | Voda |
Srednja temperatura [°C] | 0...80 |
Snaga tlaka [bar] | 30 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 20...28 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 80 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrijeme odgode uključenja [s] | 10 |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 2; Broj analognih izlaza: 1 |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 2 |
---|---|
Izlazni signal | signal prekapčanja; analogni signal; (konfigurabilno) |
Električna izvedba | PNP/NPN |
Broj digitalnih izlaza | 2 |
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 250; (po izlazu) |
Broj analognih izlaza | 1 |
Analogni strujni izlaz [mA] | 4...20; (skalabilno) |
Maks. opterećenje [Ω] | 500 |
Analogni naponski izlaz [V] | 0...10; (skalabilno) |
Min. otpornost na opterećenje [Ω] | 2000 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje [l/min] | 0...10 |
---|---|
Područje prikaza [l/min] | 0...12 |
Zadana točka SP [l/min] | 0,1...12 |
Točka resetiranja rP [l/min] | 0...11,9 |
Analogna početna točka ASP [l/min] | 0...8 |
Analogna završna točka AEP [l/min] | 4...12 |
Duljina koraka [l/min] | 0,1 |
Točnost / odstupanja
Ponovljivost [% od mjerene vrijednosti] | 3 (Q < 30%) / 7 (Q < 100%) |
---|---|
Temperaturni gradijent [K/min] | 200 |
Točnost (u mjernom području) | ± 10 |
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [s] | 5; (10%...90%) |
---|---|
Prilagodljivo vrijeme odgode dS, dr [s] | 0...50 |
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | histereza/prozor; Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; logika prekapčanja; strujni/naponski izlaz; unutarnji promjer cijevi; Vrijeme startnog premoštenja; prilagodba prikazanih vrijednosti; prikaz se može okretati i isključiti; Prikazna jedinica |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...60 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [godina] | 184 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 330,5 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L); PBT; Računalo; PA; EPDM/X; FKM |
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4404/316L); O-prsten: FKM 70 Shore A |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prikazna jedinica | l/min; gpm; l/h; gph; m³/h |
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |
---|