- Proizvodi
- Senzori
- Senzorji protoka / merači i brojači protoka
- Svi senzori protoka / mjerači protoka
- SA5010
senzor protoka
SA5010
SAD10XDBFRKG/US-100
senzor protoka
SA5010
SAD10XDBFRKG/US-100
- Mjerenje protoka i temperature u isto vrijeme
- Optimizirano za vodu, ulja i zrak
- Prikaz crveno/zeleno za jasno utvrđivanje prihvatljivog raspona
- S izlazom za prekapčanje, analognim signalom i IO-Linkom
- Procesni se priključak može zakretati radi optimalnog poravnanja
- Praktično upravljanje putem gumba ili postavljanjem parametara putem IO-Linka
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 2; Broj analognih izlaza: 1 |
---|---|
Procesni priključak | spoj navojem M18 x 1,5 Unutarnji navoj |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti | ||
---|---|---|---|
Mediji | Voda; antifrizna rješenja; zrak; Ulja | ||
Napomena o medijima |
|
||
Srednja temperatura [°F] | -4...194 | ||
Snaga tlaka [bar] | 100 | ||
Snaga tlaka [psi] | 1450 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 18...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 100 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrijeme odgode uključenja [s] | 10 |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 2; Broj analognih izlaza: 1 |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 2 |
---|---|
Izlazni signal | signal prekapčanja; analogni signal; signal frekvencije; IO-Link; (konfigurabilno) |
Električna izvedba | PNP/NPN |
Broj digitalnih izlaza | 2 |
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 250 |
Broj analognih izlaza | 1 |
Analogni strujni izlaz [mA] | 4...20; (skalabilno) |
Maks. opterećenje [Ω] | 350 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Frekvencija izlaza [Hz] | 0...1000 |
Raspon mjera/postavki
Duljina sonde L [mm] | 45 |
---|---|
Način rada | relativni; apsolutno tekuće; apsolutno plinovito; (apsolutno: preporučuje se referentna mjera; Tvorničke postavke: relativni) |
Mjerno područje [°F] | -4...194 |
---|---|
Rezolucija [°F] | 0,5 |
Područje regulacije [ft/s] | 0...9,85 |
---|---|
Najveća osjetljivost [ft/s] | 0,15...9,85 |
Područje regulacije [ft/s] | 0...19,5 |
---|---|
Najveća osjetljivost [ft/s] | 0,15...9,85 |
Područje regulacije [ft/s] | 0...328 |
---|---|
Najveća osjetljivost [ft/s] | 6...328 |
Područje regulacije [ft/s] | 0...656 |
---|---|
Najveća osjetljivost [ft/s] | 6...328 |
Točnost / odstupanja
Temperaturni drift [cm/s x 1/K] | 0,01 fps x 1/K (< 68 °F; > 158 °F) |
---|---|
Temperaturni gradijent [K/min] | 100 |
Preciznost ponavljanja | 0,05 m/s; (Voda; brzina protoka: 0,05...3 m/s) |
---|
Preciznost | ± (7 % MW + 2 % MEW); (za relativan način rada u rasponu od maksimalne osjetljivosti pod sljedećim uvjetima:; Voda: 68...158 °F; duljina ulaza: 5 ft; DN25 (DIN 2448); položaj za postavljanje prema uputama; Točnost se može razlikovati za ostale medije i položaje postavljanja.) |
---|---|
Preciznost ponavljanja | 0,05 m/s; (Voda; brzina protoka: 0,05...3 m/s) |
Temperaturni drift | ± 0,003 K/°F |
---|---|
Preciznost [K] | ± 0,3 / ± 1; (Voda; brzina protoka: 1...9,85 fps / zrak; brzina protoka: > 32,8 fps) |
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [s] | 0,5; (T09; Voda; antifriz: 0,8 s; zrak: 7 s; ulje: 1,8 s; svaki T09) |
---|
Uklopna dinamika T05 / T09 [s] | 1,5 (T09); (Voda; brzina protoka: 1...9,85 fps) |
---|
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | histereza/prozor; Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; logika prekapčanja; izlaz struje / frekvencije; odabir medija; Prigušenje; Funkcija učenja; prikaz se može okretati i isključiti; standardna mjerna jedinica; boja procesne vrijednosti |
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip prijenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
Revizija IO-Linka | 1.1 | ||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Profili | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||||
Način SIO | da | ||||||||
Potrebni tip glavnog konektora | A | ||||||||
Analogna obrada podatke analogno | 2 | ||||||||
Binarna obrada podataka | 2 | ||||||||
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] | 3 | ||||||||
Podržani DeviceIDs |
|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°F] | -40...176 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°F] | -40...212 |
Zaštita | IP 65; IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||
Otpornost na vibracije |
|
||||
MTTF [godina] | 143 | ||||
Odobrenje UL-a |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 259 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L); nehrđajući čelik (1,4310 / 301); PBT-GF20; PBT-GF30 |
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4404/316L); Brtva: FKM |
Procesni priključak | spoj navojem M18 x 1,5 Unutarnji navoj |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
||
---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |
---|