- Proizvodi
- RV6003
Prirasni enkoder sa čvrstom osovinom
RV6003
RV-0100-I24/L2
Prirasni enkoder sa čvrstom osovinom
RV6003
RV-0100-I24/L2
- Utvrđeni slijed impulsa za pouzdano otkrivanje okretnih brzina
- Za precizno utvrđivanje položaja i linearno mjerenje
- Brzo i jednostavno postavljanje
- Visoka otpornost na udarce i vibracije
- Radijalni kabelski spoj za skučene prostore
Otkazani artikal
Alternativni artikli: RV3500 Usporedba proizvoda: RV6003 / RV3500 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Rezolucija | 100 razlučivost |
---|---|
Dizajn osovine | čvrsta osovina |
Promjer osovine [mm] | 10 |
Primjena
Načelo funkcije | prirasno |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 150 |
Izlazi
Električna izvedba | HTL |
---|---|
Strujna opteretivost po izlazu [mA] | 50 |
Frekvencija prekapčanja [kHz] | 300 |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | < 60 s |
Fazni pomak A i B [°] | 90 |
Raspon mjera/postavki
Rezolucija | 100 razlučivost |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...100 | |
---|---|---|
Napomena o temperaturi okoline |
|
|
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 98 | |
Zaštita | IP 64; (na kućištu: IP 67; na osovini: IP 64) |
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce |
|
||
---|---|---|---|
Otpornost na vibracije |
|
||
MTTF [godina] | 190 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 469,4 | |
---|---|---|
Dimenzije [mm] | Ø 58 / L = 46,7 | |
Materijali | Aluminij | |
Maks. obrtaji, mehanički [U/min] | 12000 | |
Maks. početni zakretni moment [Nm] | 1 | |
Zakretni moment referentne temperature [°C] | 20 | |
Dizajn osovine | čvrsta osovina | |
Promjer osovine [mm] | 10 | |
Materijal osovine |
|
|
Maks. aksijalno opterećenje osovine (na kraju osovine) [N] | 10 | |
Maks. radijalno opterećenje osovine (na kraju osovine) [N] | 20 |
Električni priključak
Kabel: 2 m, PUR; Maks. duljina kabela: 300 m; radijalno, primjenjivo i aksijalno |
dijagrami i grafikoni
Dijagram impulsa
|
|
---|