Prirasni enkoder sa čvrstom osovinom
RV3500
INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE
Prirasni enkoder sa čvrstom osovinom
RV3500
INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE
- Utvrđeni slijed impulsa za pouzdano otkrivanje okretnih brzina
- Za precizno utvrđivanje položaja i linearno mjerenje
- Visoki stupanj otpornosti na udar i vibraciju zbog magnetskog osjetilnog načina
- Slobodno programabilna razlučivost od 1... 10.000
- Korisnički prilagođena komunikacija i parametrizacija pomoću IO-Linka
Značajke proizvoda
Rezolucija | 1...10000; (prigodno za parametrizaciju; Tvorničke postavke: 1024) razlučivost |
---|---|
Komunikacijsko sučelje | IO-Link |
Dizajn osovine | čvrsta osovina |
Promjer osovine [mm] | 10 |
Primjena
Načelo funkcije | prirasno |
---|---|
Sustav otkrivanja | magnetski |
Električni podaci
Radni napon [V] | 4,75...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 150 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrijeme odgode uključenja [s] | 0,5 |
Maks. električni obrtaji [U/min] | 12000 |
Izlazi
Električna izvedba | HTL/TTL | |
---|---|---|
Strujna opteretivost po izlazu [mA] | 50 | |
Frekvencija prekapčanja [kHz] | 1000 | |
Tvorničke postavke |
|
|
Zaštita od kratkog spoja | da | |
Fazni pomak A i B [°] | 90 |
Raspon mjera/postavki
Rezolucija | 1...10000; (prigodno za parametrizaciju; Tvorničke postavke: 1024) razlučivost |
---|
Točnost / odstupanja
Preciznost [°] | 0,1 |
---|
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | Rezolucija; Smjer okretanja; HTL; TTL |
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link |
---|---|
Tip prijenosa | COM2 (38,4 kBaud) |
Revizija IO-Linka | 1.1 |
Način SIO | da |
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] | 2,3 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...80 | |
---|---|---|
Napomena o temperaturi okoline |
|
|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...80 | |
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 95; (nije dopuštena kondenzacija) | |
Zaštita | IP 65; IP 66; (na kućištu: IP 67; na osovini: IP 64) |
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce |
|
||
---|---|---|---|
Otpornost na vibracije |
|
||
MTTF [godina] | 292 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 441 | |
---|---|---|
Dimenzije [mm] | Ø 58 / L = 79,5 | |
Materijali | prirubnica: Aluminij; kućište: nehrđajući čelik (1,4521 / 444); utikač kabela: PA | |
Maks. obrtaji, mehanički [U/min] | 12000 | |
Maks. početni zakretni moment [Nm] | 1 | |
Zakretni moment referentne temperature [°C] | 20 | |
Dizajn osovine | čvrsta osovina | |
Promjer osovine [mm] | 10 | |
Materijal osovine |
|
|
Maks. aksijalno opterećenje osovine (na kraju osovine) [N] | 40 | |
Maks. radijalno opterećenje osovine (na kraju osovine) [N] | 60 | |
Pričvrsna prirubnica | Stezna prirubnica |
Električni priključak
IO-Link | Kabel: 2 m, Ø 4,9 mm; radijalno, primjenjivo i aksijalno; 5 x 0,14 mm² |
---|
dijagrami i grafikoni
Dijagram impulsa
|
|
---|