1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. RO6328

Artikl više nije dostupan - arhivirajte unos

Otkazani artikal

RO6328

Prirasni enkoder sa šupljom osovinom

RO-1024-I24/N11
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
  • c_nrtl_us
Preuzmite
Technische Details
Značajke proizvoda
Rezolucija 1024 razlučivost
Dizajn osovine prohodna šuplja osovina
Promjer osovine [mm] 10
Električni podaci
Radni napon [V] 10...30 DC
Potrošnja struje [mA] < 150
Izlazi
Električna izvedba HTL
Strujna opteretivost po izlazu [mA] 50
Frekvencija prekapčanja [kHz] 300
Vrsta zaštite od kratkog spoja < 60 s
Fazni pomak A i B [°] 90
Raspon mjera/postavki
Rezolucija 1024 razlučivost
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -30...85
Napomena o temperaturi okoline
kod učvršćenog kabela: -30 °C
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] 98
Zaštita IP 64; (na kućištu: IP 66; na osovini: IP 64)
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce
200 g
Otpornost na vibracije
30 g
MTTF [godina] 190
Mehanički podaci
Težina [g] 454,8
Dimenzije [mm] Ø 58 / L = 54,4
Materijali Aluminij
Maks. obrtaji, mehanički [U/min] 12000; (kada koristite oba prstena u obliku kleme)
Maks. početni zakretni moment [Nm] 2,5
Zakretni moment referentne temperature [°C] 20
Dizajn osovine prohodna šuplja osovina
Promjer osovine [mm] 10
Postavljanje osovine H7
Materijal osovine
nehrđajući čelik
Ugradbena dubina osovine [mm] 10
Max. aksijalno poravnanje osovine [mm] 1; (max. radijalno poravnanje osovine: ± 0,05 mm)
Opaske
Upute Otkazani artikal
Električni priključak
Kabel: 1 m, PUR; radijalno, primjenjivo i aksijalno
dijagrami i grafikoni
Dijagram impulsa
Izlaz A
Izlaz B
indeks 0
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — RO6328-02 — 18.08.2014 —