- Proizvodi
- PB4314
Tlačni senzor sa stupčastim prikazom LED
PB4314
PB-010PRBU76-HFBOW/LS/ /V
Tlačni senzor sa stupčastim prikazom LED
PB4314
PB-010PRBU76-HFBOW/LS/ /V
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: PN4224 Usporedba proizvoda: PB4314 / PN4224 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 1 |
---|---|
Mjerno područje [psi] | 0...100 |
Procesni priključak | spoj navojem 7/16" - 20 UNF Unutarnji navoj |
Primjena
Primjena | za industrijsku uporabu |
---|---|
Mediji | tekući i plinoviti mediji |
Srednja temperatura [°C] | -25...70 |
Min. tlak pucanja [psi] | 2000 |
Snaga tlaka [psi] | 700 |
Vrsta tlaka | relativni tlak |
Električni podaci
Radni napon [V] | 102...132 AC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 20 |
Zaštitna klasa | I |
Vrijeme odgode uključenja [s] | 0,35 |
Ugrađena nadzorna jedinica | da |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 1 |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 1 |
---|---|
Izlazni signal | signal prekapčanja |
Broj digitalnih izlaza | 1 |
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja AC [V] | 2 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja AC [mA] | 250; ((...70 °C) 1000 (...60 °C) 1500 (...45 °C) 2500 (...20 °C)) |
Frekvencija prekapčanja AC [Hz] | 10 |
Zaštita od kratkog spoja | ne |
Zaštita od preopterećenja | ne |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje [psi] | 0...100 | |
---|---|---|
Zadana točka SP [psi] | 5...100 | |
Točka resetiranja rP [psi] | 3...98 | |
U koracima po [psi] | 1 | |
Napomena o histerezi |
|
Točnost / odstupanja
Točnost sklopne točke [% od konačne vrijednosti] | < ± 2,0 |
---|---|
Preciznost ponavljanja [% od konačne vrijednosti] | < ± 0,25; (s promjenama temperature < 10 K) |
Pomak temperature po 10 K | < ± 0,3 |
Softver / programiranje
Poravnanje točke prekapčanja | Tipka za programiranje |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...70 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...100 |
Zaštita | IP 65 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||||
Otpornost na vibracije |
|
Mehanički podaci
Materijali | EPDM/X; FKM; NBR; PBT; Računalo; nehrđajući čelik (1,4301/304) |
---|---|
Materijali u kontaktu s medijima | FKM; Keramika; nehrđajući čelik (1,4305 / 303) |
Min. tlačni ciklusi | 100 milijuna |
Procesni priključak | spoj navojem 7/16" - 20 UNF Unutarnji navoj |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x 7/8"; kodiranje: A |
---|