Senzor tlaka s prikazom
PN4224
PN-010-RBN14-HFBOW/LS/ /V
Senzor tlaka s prikazom
PN4224
PN-010-RBN14-HFBOW/LS/ /V
- Izlaz Triac bez potencijala za struje do 2,5 A
- Za uporabu u strujnoj mreži AC
- Odabir tlačnih jedinica za pojedinu zemlju
- Jasno vidljiv četveroznamenkasti prikaz pomoću žaruljica LED
- S dugotrajnom stabilnošću zbog visokog stupnja zaštite od preopterećenja
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mjerno područje |
|
||||
Procesni priključak | spoj navojem 1/4" NPT Unutarnji navoj |
Primjena
Primjena | za industrijsku uporabu | |||
---|---|---|---|---|
Mediji | tekući i plinoviti mediji | |||
Srednja temperatura [°C] | -25...80 | |||
Min. tlak pucanja |
|
|||
Snaga tlaka |
|
|||
Vrsta tlaka | relativni tlak |
Električni podaci
Tolerancija radnog napona [%] | 5...10 |
---|---|
Radni napon [V] | 90...250 AC |
Nazivni napon AC [V] | < 250 |
Potrošnja struje [mA] | < 10 |
Min. izolacijska otpornost [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Zaštitna klasa | II |
Zaštita obrnutog polariteta | ne |
Vrijeme odgode uključenja [s] | 0,2 |
Ugrađena nadzorna jedinica | da |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 1 |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 1 |
---|---|
Izlazni signal | signal prekapčanja |
Električna izvedba | Triac |
Broj digitalnih izlaza | 1 |
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja AC [V] | 2 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja AC [mA] | 250; ((...70 °C) 1000 (...60 °C) 1500 (...45 °C) 2500 (...20 °C)) |
Frekvencija prekapčanja AC [Hz] | < 160 |
Osigurano protiv kratkog spoja | ne |
Zaštita od preopterećenja | ne |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Zadana točka SP |
|
||||
Točka resetiranja rP |
|
||||
U koracima po |
|
Točnost / odstupanja
Točnost sklopne točke [% od mernog područja] | < ± 1,0 |
---|---|
Preciznost ponavljanja [% od mernog područja] | < ± 0,1; (s promjenama temperature < 10 K) |
Linearno odstupanje [% od mernog područja] | < ± 0,5 |
Odstupanje histereze [% od mernog područja] | < ± 0,1 |
Dugotrajna stabilnost [% od mernog područja] | < ± 0,1; (po godini) |
Nulta točka koeficijenta temperature [% mernog područja/10K] | < ± 0,2; (-25...80 °C) |
Raspon koeficijenta temperature [% mernog područja/10K] | < ± 0,3; (-25...80 °C) |
Vremena reakcije
Prilagodljivo vrijeme odgode dS, dr [s] | 0, 0,2,...10, 11,...50 |
---|---|
Vrijednost postupka prigušenja dAP [s] | 0...4 |
Softver / programiranje
Poravnanje točke prekapčanja | Tipka za programiranje |
---|---|
Opcije za namještanje parametra | histereza/prozor; Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; odgoda uključenja/isključenja; Prigušenje; prilagodba prikazanih vrijednosti; prikaz se može okretati i isključiti; Prikazna jedinica |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...100 |
Zaštita | IP 65 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||||||
Otpornost na vibracije |
|
||||||||
MTTF [godina] | 224,58 | ||||||||
Direktiva o tlačnoj opremi | Dobra inženirska praksa; može se koristiti za fluide 2. grupe; 1. skupina tekućina na zahtjev |
Mehanički podaci
Težina [g] | 356,3 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4301/304); Računalo; PBT; PA; FKM |
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4305 / 303); Keramika; FKM |
Min. tlačni ciklusi | 100 milijuna |
Procesni priključak | spoj navojem 1/4" NPT Unutarnji navoj |
Integriran granični element | ne (može se umetnuti unatrag) |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Električni priključak
Potrebna zaštita | minijaturni osigurač prema IEC60127-2 list 1; ≤ 5 A; brzodjelujuće |
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x 1/2"; kodiranje: C |
---|