- Proizvodi
- OL5019
Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla
OL5019
OLSLOOKG/US-100
Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla
OL5019
OLSLOOKG/US-100
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: O5S700 + E21122 Usporedba proizvoda: OL5019 / O5S700 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | crvena lampica |
---|---|
Klasa laserske zaštite | 2 |
Kućište | Kvadratno |
Primjena
Načelo funkcije | Senzor blokade jednosmjernog svjetla |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 60 |
Zaštitna klasa | II |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Zaštita od prenapona | da |
Vrsta svjetla | crvena lampica |
Valna duljina [nm] | 675 |
Uobičajeni radni vijek [h] | 50000 |
Izlazi
Zaštita od kratkog spoja | da |
---|---|
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Domet nadzora
Predajnik / prijamnik | predajnik |
---|---|
Doseg [m] | < 60 |
Prilagodljivo područje | ne |
Promjer najmanjeg uočljivog predmeta [mm] | 3 |
Maks. promjer osvijetljenog mjesta [mm] | 150 |
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na | pri maksimalnom rastojanju |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -10...50 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Klasa laserske zaštite | 2 |
Mehanički podaci
Kućište | Kvadratno | |
---|---|---|
Dimenzije [mm] | 75 x 27 x 62 | |
Materijali | PBT | |
Optički materijal |
|
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|