Predajnik laserskog senzora blokade
O5S700
O5SLOOKG/US100
Predajnik laserskog senzora blokade
O5S700
O5SLOOKG/US100
- Iznimno veliko područje
- Jednostavno poravnanje zbog vidljive laserske točke osvjetljenja
- Veliko područje komponenti za pričvršćivanje
- Čvrsto kućište za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- S konektorom koji se može zakrenuti za 270°
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | crvena lampica |
---|---|
Klasa laserske zaštite | 1 |
Kućište | Kvadratno |
Primjena
Načelo funkcije | Senzor blokade jednosmjernog svjetla |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...36 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 13 |
Zaštitna klasa | II |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrsta svjetla | crvena lampica |
Valna duljina [nm] | 655 |
Domet nadzora
Predajnik / prijamnik | predajnik |
---|---|
Doseg [m] | < 60 |
Prilagodljivo područje | ne |
Maks. promjer osvijetljenog mjesta [mm] | 150 |
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na | pri maksimalnom rastojanju |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -10...60 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasa laserske zaštite | 1 | ||||||||||
Napomena o laserskoj zaštiti |
|
||||||||||
MTTF [godina] | 1038 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 67 | |
---|---|---|
Kućište | Kvadratno | |
Dimenzije [mm] | 56 x 18,2 x 46,8 | |
Materijali | kućište: PA; čeoni okvir: Plemeniti čelik; sučelje rukovatelja: TPU | |
Optički materijal |
|
|
Poravnanje optike | bočna optika |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|