- Proizvodi
- O3D223
Kamera 3D
O3D223
O3DIRP3KG/E1/E2/GM/W/64
Kamera 3D
O3D223
O3DIRP3KG/E1/E2/GM/W/64
- Vizualna procjena udaljenosti, razine ili obujma
- Pouzdano mjerenje udaljenosti zbog mjerenja vremena leta
- Rasvjeta, mjerenje i procjena u istoj jedinici
- Izlaz udaljenosti od 3072 i sive vrijednosti za mjerenje radi detaljne procjene primjene
- Integracija pomoću intuitivnog softvera za namještanje postavki
Otkazani artikal
Alternativni artikli: O3D303 Usporedba proizvoda: O3D223 / O3D303 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Temeljne boje nisu standardizirane za 8-polne utičnice. Obratite pažnju na ožičenje senzora i utičnica (pogledajte tehnički list).
Značajke proizvoda
Razlučivost slike 3D [px] | 64 x 48 |
---|---|
Kut otvaranja 3D [°] | 64 x 48 |
Maksimalna brzina očitavanja [Hz] | 20 |
Primjena
Primjena | izlaz slikovnih podataka 3D |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 20,4...28,8 DC; (EN 61131-2) |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 2000; (impulsna vršna struja; tipična vrednost: 600) |
Potrošnja energije [W] | 15 |
Zaštitna klasa | III |
Senzor slika | PMD 3D ToF-Chip |
Unutarnje osvjetljenje | da; (infracrveno: 850 nm nevidljivo zračenje LED 1. razred) |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih ulaza: 2; Broj digitalnih izlaza: 2 |
---|
Ulazi
Okidač | 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1) |
---|---|
Broj digitalnih ulaza | 2 |
Ulazni krug digitalnih ulaza | 24 V PNP; (konfigurabilno; IEC 61131-2 Typ 1) |
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 2 |
---|---|
Broj digitalnih izlaza | 2; (konfigurabilno) |
Izlazna funkcija | 24 V PNP; (EN 61131-2 Typ 2) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 1 |
Strujna opteretivost po izlazu [mA] | 100 |
Analogni strujni izlaz [mA] | 4...20 |
Maks. opterećenje [Ω] | 300 |
Analogni naponski izlaz [V] | 0...10 |
Min. otpornost na opterećenje [Ω] | 10000 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Radni razmak [mm] | 200...5500 | ||
---|---|---|---|
Napomena za operativnu udaljenost |
|
||
Razlučivost slike 3D [px] | 64 x 48 | ||
Kut otvaranja 3D [°] | 64 x 48 | ||
Maksimalna brzina očitavanja [Hz] | 20 |
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | Preko 2 gumba i 10-to delnim displejom ili preko PC / notebook uređajem sa operativnim softverom |
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | Ethernet |
---|
Broj sučelja Ethernet | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Standard prijenosa | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
Stopa prijenosa | 10; 100 | ||||
Protokol | TCP/IP; EtherNet/IP | ||||
Tvorničke postavke |
|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -10...50 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...85 |
Zaštita | IP 67 |
Maks. otpornost na vanjsko svjetlo [klx] | 8; (na objektu) |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||
Otpornost na vibracije |
|
||||
Fotobiološka sigurnost | skupina izuzetaka; (DIN EN 62471) | ||||
Električna zaštita |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 1197,5 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 123,5 x 75 x 95 |
Materijali | kućište: tlačno lijevani aluminij; zaštitni pokrov leće: PMMA; prozor prikaza: Računalo |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - Ethernet
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: D |
Električni priključak - Procesni priključak
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
Drugi podaci
veličina vidnog polja
Mjerni raspon / udaljenost | Duljina | Širina | minimalna površina objekta | |
200 | 250 | 170 | 7 x 7 | |
1000 | 1260 | 870 | 37 x 37 | |
2000 | 2520 | 1740 | 73 x 73 | |
3000 | 3780 | 2610 | 109 x 109 | |
4000 | 5040 | 3480 | 145 x 145 | |
5500 | 6930 | 4790 | 200 x 200 |
Za pouzdano otkrivanje, objekt se treba uočiti s barem 2 x 2 piksela |