1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. Industriska vizualizacija
  4. 3D kamere
  5. 3D kamere
  6. O3D303

O3D303

Kamera 3D

O3DIRDKG/E1/GM/S/60

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Dragi korisniče,
Nažalost, ovaj tehnički list nije dostupan u traženom jeziku. Ako imate dodatnih pitanja, možete nam se obratiti e-porukom.

Srdačno
Vaš tim poduzeća ifm

  • Vizualna procjena udaljenosti, razine ili obujma
  • Pouzdano mjerenje udaljenosti zbog mjerenja vremena leta
  • Rasvjeta, mjerenje i procjena u istoj jedinici
  • Output of 93,000 distance and grey values per measurement for a detailed evaluation of the application
  • Integracija pomoću intuitivnog softvera za namještanje postavki
  • ce
  • cul
Detaljni tehnički podaci u formatu PDF

Technische Details
Značajke proizvoda
Rezolucija slike [pikseli] 352 x 264
Kut otvaranja [°] 60 x 45; (Nominalna vrijednost bez ispravljanja izobličenja leće)
Maksimalna brzina očitavanja [Hz] 25
Dimenzije [mm] 72 x 65 x 82,6
Primjena
Primjena izlaz slikovnih podataka 3D
Električni podaci
Radni napon [V] 20,4...28,8 DC; (EN 61131-2)
Potrošnja struje [mA] < 2400; (impulsna vršna struja; tipična vrednost: 420; maksimalna vrijednost: 1600)
Potrošnja energije [W] 10; (tipična vrednost)
Zaštitna klasa III
Senzor slika PMD 3D ToF-Chip
Unutarnje osvjetljenje da
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih izlaza: 2
Ulazi
Okidač 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3)
Izlazi
Ukupni broj izlaza 2
Broj digitalnih izlaza 2; (konfigurabilno)
Izlazna funkcija 24 V PNP/NPN; (EN 61131-2)
Strujna opteretivost po izlazu [mA] 100
Zaštita od kratkog spoja da
Vrsta zaštite od kratkog spoja impulsno
Zaštita od preopterećenja da
Domet nadzora
Radni razmak [mm] 300...8000
Napomena za operativnu udaljenost
veličina objekta: 200 x 200 mm
reflektivnost: 18 %
Rezolucija slike [pikseli] 352 x 264
Kut otvaranja [°] 60 x 45; (Nominalna vrijednost bez ispravljanja izobličenja leće)
Maksimalna brzina očitavanja [Hz] 25
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje [m] < 30
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra putem računala sa sustavom Vision Assistant ili XML-RPCn ifm
Sučelja
Komunikacijsko sučelje Ethernet
Ethernet
Broj sučelja Ethernet 1
Standard prijenosa 10Base-T; 100Base-TX
Stopa prijenosa 10; 100
Protokol TCP/IP
Tvorničke postavke
IP adresa: 192.168.0.69
subnet maska: 255.255.255.0
gateway IP adresa: 192.168.0.201
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -10...50
Temperatura skladištenja [°C] -40...85
Zaštita IP 65; IP 67
Maks. otpornost na vanjsko svjetlo [klx] 8; (sa smanjenom mjernom točnošću i ponovljivošću: < 100)
Testovi / odobrenja
EMC
DIN EN 61000-6-4 emisija smetnji / Industrijske sredine
DIN EN 61000-6-2 otpornost na buku / Industrijske sredine
Otpornost na udarce
DIN EN 60068-2-27 50 g / (11 ms) nije ponovljivo
DIN EN 60068-2-27 40 g / (6 ms) ponovljivo
Otpornost na vibracije
DIN EN 60068-2-6 2 g / (10...150 Hz)
DIN EN 60068-2-64 2,3 g RMS / (10...500 Hz)
Fotobiološka sigurnost skupina izuzetaka; (DIN EN 62471)
Električna zaštita
DIN EN 61010-2-201 električno napajanje samo putem strujnih krugova PELV-a
MTTF [godina] 45,02
Mehanički podaci
Težina [g] 772,5
Dimenzije [mm] 72 x 65 x 82,6
Materijali kućište: diecast aluminijum; prednje leće: Gorilla Glass; Prikaz funkcija: PA
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Funkcija 2 LED, Zeleno Ethernet Pogon
Status prekapčanja 2 LED, Žuto OUT 1 OUT 2
Dodatna oprema
Dodatna oprema (isporučena)
Memorijski uređaj USB sa softverom i dokumentacijom
Zaštitne kapice
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak - Ethernet
Poveznik: 1 x M12
Električni priključak - Procesni priključak
Poveznik: 1 x M12
Drugi podaci
veličina vidnog polja
bez ispravljanja izobličenja leće s ispravljanjem izobličenja leće
Mjerni raspon / udaljenost [m] Duljina [m] Širina [m] Duljina [m] Širina [m]
0,50 0,40 0,56 0,37 0,50
1,00 0,80 1,13 0,75 1,00
2,00 1,60 2,26 1,50 2,00
3,00 2,40 3,39 2,25 3,00
4,00 3,20 4,52 3,00 4,00
5,00 4,00 5,65 3,75 5,00
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — O3D303-02 — 28.07.2015 —