- Proizvodi
- N05205
Pojačivači prekapčanja za senzore Namur
N05205
NV0203 20-30VDC,OK 200Hz
Pojačivači prekapčanja za senzore Namur
N05205
NV0203 20-30VDC,OK 200Hz
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: N0532A Usporedba proizvoda: N05205 / N0532A Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Primjena
Primjena | nadzor kratkog spoja; Nadzor vodova |
---|
Električni podaci
Tolerancija radnog napona [%] | -15...20 |
---|---|
Radni napon [V] | 20...30 DC |
Broj kanala | 2 |
Izlazi
Električna izvedba | optička spojka |
---|---|
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 200 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...60 |
---|---|
Zaštita | IP 30 |
Terminali za stupanj zaštite | IP 20 |
Testovi / odobrenja
Odobrenje | PTB Ex-95.C.2143X |
---|
Sigurnosna klasifikacija
Oznaka | po pitanju označavanja zaštite intrinzične sigurnosti |
---|---|
Napon [V] | < 11 |
Struja [mA] | < 26 |
Snaga [mW] | < 72 |
Oznaka [Ex ia] IIC | [EEx ia] IIC |
Oznaka [Ex ia] IIB | [EEx ia] IIB |
Oznaka [Ex ib] IIC | [EEx ib] IIC |
Oznaka [Ex ib] IIB | [EEx ib] IIB |
Induktivitet [Ex ia] IIC | 1mH / 2mH / 5mH |
Induktivitet [Ex ia] IIB | 1mH / 2mH / 5mH |
Induktivitet [Ex ib] IIC | 46mH |
Induktivitet [Ex ib] IIB | 170mH |
Kapacitet [Ex ia] IIC | 567nF / 581nF / 483nF |
Kapacitet [Ex ia] IIB | 2,5µF / 2,2µF / 1,8µF |
Kapacitet [Ex ib] IIC | 2,5µF |
Kapacitet [Ex ib] IIB | 15µF |
Mehanički podaci
Kućište | Kućište za postavljanje vodilica DIN |
---|---|
Dimenzije [mm] | 102 x 22 x 107 |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Utične stezaljke: 15 x ...2,5 mm² |
---|