Pojačivači prekapčanja za senzore Namur
N0532A
NV1223/24VDC/OK/1D/1G
Pojačivači prekapčanja za senzore Namur
N0532A
NV1223/24VDC/OK/1D/1G
- Za rad intrinzično sigurnih senzora u opasnim područjima
- Pouzdano praćenje kratkog spoja i kvara na žicama
- Jednostavno programiranje izlazne funkcije
- Prikaz LED za provjeru rada, statusa prekapčanja i funkcije
- Brzo i jednostavno postavljanje na vodilicu DIN
Otkazani artikal
Alternativni artikli: N0538A Usporedba proizvoda: N0532A / N0538A Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 2 |
---|
Primjena
Primjena | nadzor kratkog spoja; Nadzor vodova |
---|
Električni podaci
Tolerancija radnog napona [%] | -15...25 |
---|---|
Radni napon [V] | 24 DC |
Potrošnja struje [mA] | < 50 |
Broj kanala | 2 |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 2 |
---|
Izlazi
Električna izvedba | optička spojka; (bipolarno; Napon: max. 40 V DC) |
---|---|
Broj digitalnih izlaza | 2 |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 3 |
Strujna opteretivost po izlazu [mA] | 100 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 5000 |
Osigurano protiv kratkog spoja | da |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...60 |
---|---|
Zaštita | IP 20 |
Testovi / odobrenja
Odobrenje | PTB 02 ATEX 2037; TIIS TC16049; IECEx PTB 06.0038 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Oznaka ATEX | II (1) G [Ex ia] IIC | ||||
II (1) D [Ex ia] IIIC | |||||
EMC |
|
||||
MTTF [godina] | 426 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 172 |
---|
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
||
---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Utične stezaljke: ...2,5 mm² |
---|
Drugi podaci
Maks. vrijednosti upravljačkog kruga
po pitanju označavanja zaštite intrinzične sigurnosti | [EEx ia] IIC | [EEx ia] IIB | [EEx ib] IIC | [EEx ib] IIB |
Napon [V] | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
Struja [mA] | 13 | 13 | 13 | 13 |
Snaga [mW] | 34 | 34 | 34 | 34 |
Vanjska induktivnost [mH] | 200 | 740 | 200 | 740 |
Vanjski kapacitet [µF] | 2,4 | 16,8 | 2,4 | 16,8 |