- Proizvodi
- MG5002
Magnetski senzor
MG5002
MGA3070-BPKG
Magnetski senzor
MG5002
MGA3070-BPKG
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: MGS201 Usporedba proizvoda: MG5002 / MGS201 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Razmak prekapčanja [mm] | 70; (odnosi se na magnet M 4.0) |
Kućište | Tip navoja |
Dimenzije [mm] | M18 x 1 / L = 50 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 10 |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Maks. odgoda uključenja [ms] | 2 |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 300 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 5000 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 70; (odnosi se na magnet M 4.0) |
---|
Točnost / odstupanja
Histereza [% od Sr] | 1...10 |
---|---|
Ponovljivost [% od Sr] | 1 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...75 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Otpornost na udarce/vibraciju | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
Mehanički podaci
Kućište | Tip navoja |
---|---|
Dimenzije [mm] | M18 x 1 / L = 50 |
Oznaka navoja | M18 x 1 |
Materijali | Mjed niklovano; prednja strana senzora: plastika |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm² |
---|