Magnetski senzor
MGS201
MGB3070-BPKG/M/ZH
Magnetski senzor
MGS201
MGB3070-BPKG/M/ZH
- Sigurna sklopna točka čak i u slučaju mehaničkih tolerancija
- Veliki osjetilni raspon čak i kroz nemagnetne metale
- Sklopna točka koja se može reproducirati sa stabilnom temperaturom
- Jasno vidljivo pokazivanje statusa prekapčanja
- Visoki stupanj otpornosti na udarac, udar i vibraciju
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Razmak prekapčanja [mm] | 70; (odnosi se na magnet M 4.0) |
Kućište | Tip navoja |
Dimenzije [mm] | M18 x 1 / L = 50 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" prema cULus) |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 10 |
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
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 200 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 5000 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 70; (odnosi se na magnet M 4.0) |
---|---|
Osjetljivost reagiranja [mT] | 0,8 |
Točnost / odstupanja
Histereza [% od Sr] | 1...10 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...75 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [godina] | 2630 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 130 |
---|---|
Kućište | Tip navoja |
Dimenzije [mm] | M18 x 1 / L = 50 |
Oznaka navoja | M18 x 1 |
Materijali | kućište: Plemeniti čelik; prednja strana senzora: PBT Narančasto; zaporne matice: Mjed |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm² |
---|