Senzor za otkrivanje granične vrijednosti razine
LX0020
LMDCE-A12E-QSKG-2/US
Senzor za otkrivanje granične vrijednosti razine
LX0020
LMDCE-A12E-QSKG-2/US
- Za pouzdanu kontrolu razine u rezervoarima i spremnicima
- Široko područje radne temperature
- Uporaba u tekućim i viskoznim medijima i rasutim materijalima
- Razlikovanje medija pomoću parametrizacije izlaza za prekapčanje
- Pouzdano suzbijanje taloženja ili pjene
- Korisnički prilagođena komunikacija i parametrizacija pomoću IO-Linka
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 2 |
---|---|
Tvorničke postavke | mediji na bazi ulja |
Procesni priključak | G 1/2 vanjski navoj |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti |
---|---|
Mediji | Tekućine |
Preporućeni mediji | Kriogeni (freon: R134a, R22, R717); Ulja; mediji na bazi ulja |
Duljina sonde [mm] | 153 |
Tlak spremnika [bar] | -1...40 |
Srednja temperatura [°C] | -20...100 |
---|
Srednja temperatura [°C] | -20...85 |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 18...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 50 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 2 |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 2 |
---|---|
Izlazni signal | signal prekapčanja; IO-Link |
Električna izvedba | PNP/NPN |
Broj digitalnih izlaza | 2 |
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 100 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Raspon mjera/postavki
Tvorničke postavke | mediji na bazi ulja |
---|
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [s] | < 0,5 |
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tip prijenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revizija IO-Linka | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profili | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||
Način SIO | da | ||||
Potrebni tip glavnog konektora | A | ||||
Analogna obrada podatke analogno | 1 | ||||
Binarna obrada podataka | 2 | ||||
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] | 2,3 | ||||
Podržani DeviceIDs |
|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...85 | |
---|---|---|
Napomena o temperaturi okoline |
|
|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...85 | |
Zaštita | IP 68; IP 69K |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||
Otpornost na vibracije |
|
||||
MTTF [godina] | 222 | ||||
Odobrenje UL-a |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 279,5 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L); nehrđajući čelik (1,4571/316Ti); PEEK; PEI; CR |
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4404/316L); nehrđajući čelik (1,4571/316Ti); PEEK; površinske značajke: Ra < 0,8 / Rz 4; CR |
Procesni priključak | G 1/2 vanjski navoj |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |
---|