- Proizvodi
- Senzori
- Senzori razine
- Upotrebljavajte u primjenama s rashladnim sredstvima, sredstvima za čišćenje i mazivima, kao i hidrauličnim uljima
- LT3022
Elektronički senzor za razinu i temperaturu
LT3022
LT0264B-B-00KLPKG/US
Elektronički senzor za razinu i temperaturu
LT3022
LT0264B-B-00KLPKG/US
- Pouzdano otkrivanje razine u spremnicima i rezervoarima
- Za uporabu u vodi, uljima i rashlađivačima
- Korisnički prilagođeno namještanje funkcije prekapčanja i sklopnih točki
- Praćenje razine i temperature u istoj jedinici
- Jasno vidljiv četveroznamenkasti prikaz pomoću žaruljica LED
- Praktično upravljanje putem gumba ili postavljanjem parametara putem IO-Linka
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 1; Broj analognih izlaza: 1 |
---|---|
Tvorničke postavke | mineralna ulja |
Duljina sonde L [mm] | 264 |
Primjena
Mediji | vodeni rashlađivači; Ulja; mediji na bazi ulja; Voda; mediji slični vodi |
---|---|
Dielektrična konstanta medija | > 2 |
Ne može se rabiti za | iznimno provodni mediji; priljubni mediji; granule; rasuti materijal; kiseline; lužine |
Tlak spremnika [bar] | 0,5; (kada se postavlja pomoću ugradbene dodatne opreme: E43001 - E43007, E43019) |
Srednja temperatura [°C] | 0...35; (s klimatskom cijevi E43100 35...65 °C) |
---|
Srednja temperatura [°C] | 0...70 |
---|---|
Kratkoročna temperatura medija [°C] | 0...90; (< 1 h) |
Srednja temperatura [°C] | 0...35; (s klimatskom cijevi E43100 35...65 °C) |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 18...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 50 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrijeme odgode uključenja [s] | < 3 |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 1; Broj analognih izlaza: 1 |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 2 |
---|---|
Izlazni signal | signal prekapčanja; analogni signal; IO-Link |
Električna izvedba | PNP/NPN |
Broj digitalnih izlaza | 1 |
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 200 |
Broj analognih izlaza | 1 |
Analogni strujni izlaz [mA] | 4...20, invertno |
Maks. opterećenje [Ω] | 500 |
Analogni naponski izlaz [V] | 0...10, invertno |
Min. otpornost na opterećenje [Ω] | 2000 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | termičko, ritmično |
Zaštita od preopterećenja | da |
Raspon mjera/postavki
Tvorničke postavke | mineralna ulja |
---|---|
Duljina sonde L [mm] | 264 |
Aktivno područje A [mm] | 195 |
Neaktivno područje I1 / I2 [mm] | 53 / 16 |
Zadana točka SP [mm] | 25...200 |
---|---|
Točka resetiranja rP [mm] | 20...195 |
U koracima po [mm] | 5 |
Referentna točka OP [mm] | 69 - 82 - 94 - 106 - 118 - 130 - 143 - 155 - 167 - 179 - 191 - 204 - OFF |
Histereza, OP [mm] | 2 |
Mjerno područje [°C] | -20...90 |
---|---|
Zadana točka SP [°C] | -19,5...90 |
Točka resetiranja rP [°C] | -20...89,5 |
U koracima po [°C] | 0,5 |
Razlučivost izlaza prekapčanja [K] | 0,5 |
Točnost / odstupanja
Mjerne greške [% od konačne vrijednosti] | ± 5 |
---|---|
Preciznost ponavljanja | ± 2 |
Rezolucija [mm] | 5 |
Nulti signal (napon) [V] | 0 |
Nulti signal (struja) [mA] | 4,0 |
Puni signal (napon) [V] | 10 |
Puni signal (struja) [mA] | 20 |
Točnost sklopne točke [K] | ± 1,5 |
---|---|
Rezolucija [K] | 0,5 |
Dinamički odgovor T09 [s] | 90 |
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | histereza/prozor; Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; logika prekapčanja; strujni/naponski izlaz; položaj SP/rP; Prilagodba OP; odabir medija; postavke otklona; odgoda uključenja / isključenja |
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tip prijenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revizija IO-Linka | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profili | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
Način SIO | da | ||||
Potrebni tip glavnog konektora | A | ||||
Analogna obrada podatke analogno | 4 | ||||
Binarna obrada podataka | 1 | ||||
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] | 4,5 | ||||
Podržani DeviceIDs |
|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -25...80 |
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||
Otpornost na vibracije |
|
||||
MTTF [godina] | 222 | ||||
Odobrenje UL-a |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 290 |
---|---|
Dimenzije [mm] | Ø 16 |
Materijali | nehrđajući čelik (1,4301/304); nehrđajući čelik (1,4404/316L); FKM; NBR; PBT; Računalo; PA; PP; TPV |
Materijali u kontaktu s medijima | PP |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|