Senzor za neprekidno praćenje razine (navođeni valni radar)
LR2750
LR0000B-EA01AKSKG/US
Senzor za neprekidno praćenje razine (navođeni valni radar)
LR2750
LR0000B-EA01AKSKG/US
- Za pouzdanu kontrolu razine u rezervoarima i spremnicima
- Higijenski dizajn za zahtjeve industrije hrane i pića
- Jasno vidljiv četveroznamenkasti prikaz pomoću žaruljica LED
- Modularni sustav koji se sastoji od jedinice za procjenu i sonde
- Prilagodba na različite visine spremnika pomoću skraćivanja sonde
- Praktično upravljanje putem gumba ili postavljanjem parametara putem IO-Linka
Za visoke temperature postupka: Temperatura na procesnom priključku jest odlučujuća. Stvarna temperatura medija može biti viša. Za primjene 3-A, temperatura je medija ograničena na 121 °C i potrebno je čišćenje COP-a.
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 1; Broj analognih izlaza: 1 |
---|---|
Duljina sonde L [mm] | 150...2000 |
Procesni priključak | spoj navojem G 1 vanjski navoj Aseptoflex Vario |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti |
---|---|
Primjena | higijenski sustavi |
Mediji | Tekućine |
Dielektrična konstanta medija | > 5 |
Preporućeni mediji | Voda; mediji na bazi vode |
Temperatura postupka [°C] | -40...150; (vidi bilješku pod napomenama) |
Snaga tlaka [bar] | 40 |
Vakuumska otpornost [mbar] | -1000 |
MAWP (za primjene prema CRN-u) [bar] | 25 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 18...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 50 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrijeme odgode uključenja [s] | < 3 |
Princip mjerenja | vođeni mikrovalovi |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 1; Broj analognih izlaza: 1 |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 2 |
---|---|
Izlazni signal | signal prekapčanja; analogni signal; IO-Link |
Električna izvedba | PNP/NPN |
Broj digitalnih izlaza | 1 |
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 150; (200 (...60 °C)) |
Broj analognih izlaza | 1 |
Analogni strujni izlaz [mA] | 4...20, invertno; (skalabilno) |
Maks. opterećenje [Ω] | 500 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Raspon mjera/postavki
Duljina sonde L [mm] | 150...2000 |
---|---|
Aktivno područje A [mm] | L-40 |
Neaktivno područje I1 / I2 [mm] | 30 / 10 |
Frekvencija mjerenja [Hz] | 4 |
Zadana točka SP [mm] | 15...L-30 |
---|---|
Točka resetiranja rP [mm] | 10... L-35 |
U koracima po [mm] | 1 |
Histereza [mm] | > 5 |
Točnost / odstupanja
Mjerne greške [mm] | ± 7 |
---|---|
Offset greška [mm] | 5 |
Rezolucija [mm] | 1 |
Nulti signal (struja) [mA] | 4,0 |
Puni signal (struja) [mA] | 20 |
Pomak temperature po 10 K | ± 0,2 % |
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tip prijenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revizija IO-Linka | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profili | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
Način SIO | da | ||||
Potrebni tip glavnog konektora | A | ||||
Analogna obrada podatke analogno | 1 | ||||
Binarna obrada podataka | 2 | ||||
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] | 2,3 | ||||
Podržani DeviceIDs |
|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...80 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...100 |
Zaštita | IP 68; IP 69K |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||||
Otpornost na vibracije |
|
||||||
MTTF [godina] | 216 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 330,75 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L); PEI; PFA; PBT; FKM |
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4404/316L); PEEK; EPDM |
Procesni priključak | spoj navojem G 1 vanjski navoj Aseptoflex Vario |
Površinske značajke Ra/Rz vlažnih dijelova | < 0,8 |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Upute | Za visoke temperature postupka: Temperatura na procesnom priključku jest odlučujuća. Stvarna temperatura medija može biti viša.; Za primjene 3-A, temperatura je medija ograničena na 121 °C i potrebno je čišćenje COP-a. |
---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |
---|
dijagrami i grafikoni
Mjerno odstupanje D na granicama aktivnog raspona poluge
|
|
---|