Senzor za neprekidno praćenje razine (navođeni valni radar)
LR2059
LR0000B-ER34AKSKG/US
Senzor za neprekidno praćenje razine (navođeni valni radar)
LR2059
LR0000B-ER34AKSKG/US
- Za pouzdanu kontrolu razine u rezervoarima i spremnicima
- Prikladno za vodu, ulja i rashlađivače
- Jasno vidljiv četveroznamenkasti prikaz pomoću žaruljica LED
- Modularni sustav koji se sastoji od jedinice za procjenu i sonde
- Prilagodba na različite visine spremnika pomoću skraćivanja sonde
- Praktično upravljanje putem gumba ili postavljanjem parametara putem IO-Linka
Za visoke temperature postupka: Temperatura na procesnom priključku jest odlučujuća. Stvarna temperatura medija može biti viša.
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 1; Broj analognih izlaza: 1 |
---|---|
Duljina sonde L [mm] | 150...2000 |
Procesni priključak | spoj navojem G 3/4 vanjski navoj |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti |
---|---|
Primjena | za industrijsku uporabu |
Mediji | Tekućine |
Dielektrična konstanta medija | ≥ 1,8; (Za medije s dielektričnom konstantom od 1,8...5 (primjerice ulja), za rad je potrebna koaksijalna cijev) |
Preporućeni mediji | Voda; mediji na bazi vode; Ulja; mediji na bazi ulja |
Temperatura postupka [°C] | -20...100; (vidi bilješku pod napomenama) |
Snaga tlaka [bar] | 16 |
Vakuumska otpornost [mbar] | -1000 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 18...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 50 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrijeme odgode uključenja [s] | < 3 |
Princip mjerenja | vođeni mikrovalovi |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 1; Broj analognih izlaza: 1 |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 2 | |
---|---|---|
Izlazni signal | signal prekapčanja; analogni signal; IO-Link | |
Električna izvedba | PNP/NPN | |
Broj digitalnih izlaza | 1 | |
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju) | |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 | |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 150; (200 (...60 °C)) | |
Broj analognih izlaza | 1 | |
Analogni strujni izlaz [mA] | 4...20, invertno; (skalabilno) | |
Maks. opterećenje [Ω] | 500 | |
Tvorničke postavke |
|
|
Zaštita od kratkog spoja | da | |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno | |
Zaštita od preopterećenja | da |
Raspon mjera/postavki
Duljina sonde L [mm] | 150...2000 |
---|---|
Aktivno područje A [mm] | L-40 (L-60); (kada se postavi na uljne medije i medije na bazi ulja) |
Neaktivno područje I1 / I2 [mm] | 30 / 10 (30); (kada se postavi na uljne medije i medije na bazi ulja) |
Frekvencija mjerenja [Hz] | 4 |
Zadana točka SP [mm] | 15...L-30 | |
---|---|---|
Napomena o zadanoj vrijednosti SP |
|
|
Točka resetiranja rP [mm] | 10... L-35 | |
Napomena o točki resetiranja rP |
|
|
U koracima po [mm] | 1 | |
Histereza [mm] | > 5 |
Točnost / odstupanja
Mjerne greške [mm] | ± 7 |
---|---|
Offset greška [mm] | 5 |
Rezolucija [mm] | 1 |
Nulti signal (struja) [mA] | 4,0 |
Puni signal (struja) [mA] | 20 |
Pomak temperature po 10 K | ± 0,2 % |
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tip prijenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revizija IO-Linka | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profili | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
Način SIO | da | ||||
Potrebni tip glavnog konektora | A | ||||
Analogna obrada podatke analogno | 1 | ||||
Binarna obrada podataka | 2 | ||||
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] | 2,3 | ||||
Podržani DeviceIDs |
|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...80 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...100 |
Zaštita | IP 68; IP 69K |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||||
Otpornost na vibracije |
|
||||||
MTTF [godina] | 216 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 365,5 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L); PEI; PFA; PBT; FKM |
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4404/316L); nehrđajući čelik (1,4435 / 316L); PTFE; FKM |
Procesni priključak | spoj navojem G 3/4 vanjski navoj |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Upute | Za visoke temperature postupka: Temperatura na procesnom priključku jest odlučujuća. Stvarna temperatura medija može biti viša. |
---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |
---|
dijagrami i grafikoni
Mjerno odstupanje D na granicama aktivnog raspona poluge
|
|
---|