Elektronički senzor razine
LK1222
LK0264B-B-00KUPKG/US/WHG
Elektronički senzor razine
LK1222
LK0264B-B-00KUPKG/US/WHG
- Za pouzdanu kontrolu razine u rezervoarima i spremnicima
- Prikladno za vodu, ulja i rashlađivače
- Jasno vidljiv četveroznamenkasti prikaz pomoću žaruljica LED
- Kada se upotrebljava za sprečavanje prelijevanja s odobrenjem prema njemačkom Saveznom zakonu o vodi (WHG)
- Praktično upravljanje putem gumba ili postavljanjem parametara putem IO-Linka
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 2 |
---|---|
Tvorničke postavke | vodeni rashlađivači; Voda; mediji slični vodi |
Duljina sonde L [mm] | 264 |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti |
---|---|
Mediji | vodeni rashlađivači; Ulja; mediji na bazi ulja; Voda; mediji slični vodi |
Dielektrična konstanta medija | > 2 |
Ne može se rabiti za | iznimno provodni mediji; priljubni mediji; granule; rasuti materijal; kiseline; lužine; Primjena u higijenskim područjima i galvaniziranju |
Maks. brzina promjene razine [mm/s] | 100 |
Tlak spremnika [bar] | 0,5; (nije pod tlakom za područja primjene prema WHG-u (Njemački savezni zakon o vodi)) |
Srednja temperatura [°C] | 0...35; (s klimatskom cijevi E43100: 35...65 °C; nije za područja primjene prema WHG-u (Njemački savezni zakon o vodi)) |
---|
Srednja temperatura [°C] | 0...70 |
---|---|
Kratkoročna temperatura medija [°C] | 0...90; (< 1 h) |
Srednja temperatura [°C] | 0...35; (s klimatskom cijevi E43100: 35...65 °C; nije za područja primjene prema WHG-u (Njemački savezni zakon o vodi)) |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 12...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 50 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrijeme odgode uključenja [s] | < 3 |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 2 |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 2 |
---|---|
Izlazni signal | signal prekapčanja; IO-Link |
Električna izvedba | PNP/NPN |
Broj digitalnih izlaza | 2 |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 200 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Raspon mjera/postavki
Tvorničke postavke | vodeni rashlađivači; Voda; mediji slični vodi |
---|---|
Duljina sonde L [mm] | 264 |
Aktivno područje A [mm] | 195 |
Neaktivno područje I1 / I2 [mm] | 53 / 16 |
Zadana točka SP [mm] | 25...200 |
---|---|
Točka resetiranja rP [mm] | 20...195 |
U koracima po [mm] | 5 |
Referentna točka OP [mm] | 69 - 82 - 94 - 106 - 118 - 130 - 143 - 155 - 167 - 179 - 191 - 204 - OFF |
Histereza, OP [mm] | 2 |
Točnost / odstupanja
Mjerne greške [% od konačne vrijednosti] | ± 5 |
---|---|
Preciznost ponavljanja | ± 2 |
Rezolucija [mm] | 5 |
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | histereza/prozor; Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; logika prekapčanja; položaj SP/rP; Prilagodba OP; odabir medija; postavke otklona; odgoda uključenja / isključenja |
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tip prijenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revizija IO-Linka | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profili | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
Način SIO | da | ||||
Potrebni tip glavnog konektora | A | ||||
Analogna obrada podatke analogno | 3 | ||||
Binarna obrada podataka | 2 | ||||
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] | 3,2 | ||||
Podržani DeviceIDs |
|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -25...80 |
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
Odobrenje | WHG; Odobrenje općeg građevinskog nadležnog tijela; Zaštita od prepunjenosti | ||||
---|---|---|---|---|---|
EMC |
|
||||
Otpornost na udarce |
|
||||
Otpornost na vibracije |
|
||||
MTTF [godina] | 266 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 317,45 |
---|---|
Dimenzije [mm] | Ø 16 |
Materijali | nehrđajući čelik (1,4301/304); nehrđajući čelik (1,4404/316L); FKM; NBR; PBT; Računalo; PA; PP; TPV |
Materijali u kontaktu s medijima | PP |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |
---|