- Proizvodi
- LI5041
Senzor za otkrivanje granične vrijednosti razine
LI5041
LI0132--K-00KNPKG/US
Senzor za otkrivanje granične vrijednosti razine
LI5041
LI0132--K-00KNPKG/US
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: LI5141 Usporedba proizvoda: LI5041 / LI5141 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 1 |
---|---|
Duljina sonde L [mm] | 132 |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti |
---|---|
Mediji | rashladne tečnosti; Ulja |
Ne može se rabiti za | kiseline; lužine |
Srednja temperatura [°C] | 0...65; (kod uporabe u vodi i medijima na bazi vode s temperaturom > 35° C uređaj treba ugraditi u klimatsku cijev) |
Tlak spremnika [bar] | 0,5; (kada se postavlja pomoću ugradbene dodatne opreme: E43001 - E43007, E43019) |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...36 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 13; (24 V) |
Zaštitna klasa | II |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Princip mjerenja | kapacitativno |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 1 |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 1 |
---|---|
Izlazni signal | signal prekapčanja |
Električna izvedba | PNP |
Broj digitalnih izlaza | 1 |
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 250 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 5 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Raspon mjera/postavki
Duljina sonde L [mm] | 132 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Dimenzije [mm] | Ø 16 |
---|---|
Materijali | PP; TPE-V |
Materijali u kontaktu s medijima | PP |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |