- Proizvodi
- LI5141
Senzor za otkrivanje granične vrijednosti razine
LI5141
LI0132--K-00KNPKG/US
Senzor za otkrivanje granične vrijednosti razine
LI5141
LI0132--K-00KNPKG/US
- Za pouzdano praćenje granične razine u rezervoarima i spremnicima
- Otkrivanje najniže razine, propuštanja ili prekomjernog protoka u rezervoarima
- Jednostavna prilagodba praznog i punog stanja pritiskom na samo jednu pritisnu tipku
- Prikladno za vodu, ulja i rashlađivače
- Korisnički prilagođeno namještanje potrebne dubine uranjanja senzora
Otkazani artikal
Alternativni artikli: LI5131 Usporedba proizvoda: LI5141 / LI5131 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 1 |
---|---|
Duljina sonde L [mm] | 132 |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti |
---|---|
Mediji | vodeni rashlađivači; Ulja; Voda; mediji slični vodi |
Dielektrična konstanta medija | > 1,8 |
Preporućeni mediji | vodeni rashlađivači; Ulja; Voda; mediji slični vodi |
Ne može se rabiti za | granule; rasuti materijal; kiseline; lužine |
Tlak spremnika [bar] | -0,5...0,5; (kada se postavlja pomoću ugradbene dodatne opreme: E43001 - E43007, E43019) |
Srednja temperatura [°C] | 0...65 |
---|---|
Kratkoročna temperatura medija [°C] | 0...80 |
Srednja temperatura [°C] | 0...35; (LI5141 + E43103: 0...65; kod uporabe u vodi i medijima na bazi vode s temperaturom > 35° C uređaj treba ugraditi u klimatsku cijev) |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...36 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 22; (24 V) |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Princip mjerenja | kapacitativno |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 1 |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 1 |
---|---|
Izlazni signal | signal prekapčanja |
Električna izvedba | PNP |
Broj digitalnih izlaza | 1 |
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 200 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Raspon mjera/postavki
Duljina sonde L [mm] | 132 |
---|---|
Aktivno područje A [mm] | 31 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -25...80 |
Zaštita | IP 65; IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||
Otpornost na vibracije |
|
||||
MTTF [godina] | 608 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 136 |
---|---|
Dimenzije [mm] | Ø 16 |
Materijali | PP-GF30; TPE-U |
Materijali u kontaktu s medijima | PP |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |
---|