Kapacitativni senzor
KQ5012
KQ-3047NBNOG/0,4M/MOLEX
Kapacitativni senzor
KQ5012
KQ-3047NBNOG/0,4M/MOLEX
- Pouzdano otkrivanje razine kroz stijenke nemetalnog spremnika
- Programabilna funkcija izlaza normalno otvoreno / normalno zatvoreno
- Dizajn koji osobito štedi prostor za skučene prostore
- Jednostavno postavljanje pomoću ugradbenih adaptera i kabelskih vezica
- Jasno vidljiva žaruljica LED za pokazivanje statusa prekapčanja
Otkazani artikal
Alternativni artikli: KQ5100 Usporedba proizvoda: KQ5012 / KQ5100 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Električna izvedba | NPN |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno zatvoreno |
Razmak prekapčanja [mm] | 4,7 |
Kućište | Kvadratno |
Dimenzije [mm] | 20 x 7 x 48 |
Primjena
Primjena | otkrivanje razine u industriji hrane i pića |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...36 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 30 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita obrnutog polariteta | ne |
Maks. odgoda uključenja [ms] | 300 |
Izlazi
Električna izvedba | NPN |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno zatvoreno |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 0,5 |
Maks. struja propuštanja [mA] | 0,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 50 |
Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja [mA] | 50 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 10 |
Osigurano protiv kratkog spoja | ne |
Zaštita od preopterećenja | ne |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 4,7 |
---|
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Staklo: 0,4 / Voda: 1 / Keramika: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Histereza [% od Sr] | 1...15 |
Drift sklopne točke [% od Sr] | -20...20 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaštita | IP 65; IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||||||||
MTTF [godina] | 735 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 32,6 |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Način ugradnje | neizravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | 20 x 7 x 48 |
Materijali | PBT; TPE-U; Plemeniti čelik |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 0,4 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
---|---|
Priključak | Poveznik: 1 x MOLEX |