Kapacitativni senzor
KQ5100
KQ-3120NFPKG
Kapacitativni senzor
KQ5100
KQ-3120NFPKG
- Programabilna funkcija izlaza normalno otvoreno / normalno zatvoreno
- Jasno vidljivo pokazivanje statusa prekapčanja pomoću žaruljice LED
- Jednostavno postavljanje pomoću ugradbenih adaptera i kabelskih vezica
- Za otkrivanje položaja ili praćenje razine
- Jednostavno namještanje postavki pomoću IO-Linka
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (odabirno) |
Razmak prekapčanja [mm] | 12 |
Komunikacijsko sučelje | IO-Link |
Kućište | Kvadratno |
Dimenzije [mm] | 20 x 7 x 48 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 17 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Princip mjerenja | kapacitativno |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (odabirno) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 100 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 10 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 12 |
---|---|
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] | 12 ± 10 % |
Točnost / odstupanja
Histereza [% od Sr] | 1...15 |
---|---|
Drift sklopne točke [% od Sr] | -20...20 |
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | samo putem IO-Linka |
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tip prijenosa | COM1 (4,8 kBaud) | ||||
Revizija IO-Linka | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profili | Smart Sensor | ||||
Način SIO | da | ||||
Podržani DeviceIDs |
|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...80 |
---|---|
Zaštita | IP 65; IP 67; IP 69K |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na vibraciju |
|
||||||||||
Otpornost na udarce |
|
||||||||||
MTTF [godina] | 771 | ||||||||||
Odobrenje UL-a |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 36,7 |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Način ugradnje | neizravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | 20 x 7 x 48 |
Materijali | PBT; TPE-U; Plemeniti čelik |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
---|