- Proizvodi
- IX5008
Senzor položaja za ventile s podiznim trupom
IX5008
IX-3080-BPKG/3LED/0,3M
Senzor položaja za ventile s podiznim trupom
IX5008
IX-3080-BPKG/3LED/0,3M
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: IX5010 Usporedba proizvoda: IX5008 / IX5010 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | 3 x zatvarač |
Dimenzije [mm] | 67,5 x 43 x 110 |
Primjena
Primjena | Povratna informacija o položaju za jednostavne i dvostruke linearne ventile; Apsolutno mjerenje udaljenosti; Nadzor brtve ventila |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 18...36 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 42; (24 V) |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Maks. odgoda uključenja [ms] | 2000 |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | 3 x zatvarač |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 100 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Mjerno područje [mm] | 0...80 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. brzina mete [m/s] | 1 | ||||||||||
Razlučivost hoda ventila [mm] | 0,2 | ||||||||||
Meta |
|
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | 3 sklopna praga po želji u mjernom području |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...85 | |
---|---|---|
Napomena o temperaturi okoline |
|
|
Zaštita | IP 65; IP 67; (samo u svezi s ugradnjom u glavi ventila koji nudi dostatnu zaštitu od mehaničkih oštećenja senzora) |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Dimenzije [mm] | 67,5 x 43 x 110 |
---|---|
Materijali | PA; TPE; PP |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 0,3 m, PVC |
---|