Senzor položaja za ventile s podiznim trupom
IX5010
IX-3080-BPKG/3LED/0,3M/US
Senzor položaja za ventile s podiznim trupom
IX5010
IX-3080-BPKG/3LED/0,3M/US
- Povratna informacija o položaju za ventil s jednostrukim i dvostrukim ležištem i ventile s dijafragmom
- Slobodna mogućnost odabira izlaza za prekapčanje: ventil otvoren / zatvoren, podizanje ležišta
- Zamjenjuje tri senzora s binarnim impulsom
- Razlučivost od 0,2 mm u čitavom mjernom rasponu
- Programiranje položaja ventila pomoću pritisnih tipki
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | 3 x zatvarač |
Dimenzije [mm] | 65 x 52 x 110 |
Primjena
Primjena | Očitavanje pozicije za ventile i diafragmne ventile; Apsolutno mjerenje udaljenosti; Nadzor brtve ventila |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 18...36 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 42; (24 V) |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Maks. odgoda uključenja [ms] | 2000 |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | 3 x zatvarač |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 100 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Mjerno područje [mm] | 0...80 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. brzina mete [m/s] | 1 | ||||||||||
Razlučivost hoda ventila [mm] | 0,2 | ||||||||||
Meta |
|
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | 3 sklopna praga po želji u mjernom području |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...85 | |
---|---|---|
Napomena o temperaturi okoline |
|
|
Zaštita | IP 65; IP 67; (samo u svezi s ugradnjom u glavi ventila koji nudi dostatnu zaštitu od mehaničkih oštećenja senzora) |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [godina] | 298 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 217,5 |
---|---|
Vrsta montaže | Prirubnica s 3 rupe |
Dimenzije [mm] | 65 x 52 x 110 |
Materijali | PA; TPE; PP; LCP |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Priključak | Kabel: 0,3 m, PVC; 5 x 0,14 mm² |
---|---|
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |