- Proizvodi
- EC2119
Kombinirana antena za navigaciju i radijsku vezu
EC2119
GSM/UMTS/HSPA/GPS Antenna
Kombinirana antena za navigaciju i radijsku vezu
EC2119
GSM/UMTS/HSPA/GPS Antenna
- Za primanje podataka GPS-a i komunikaciju u mobilnim mrežama
- s ugrađenim pojačalom
- Čvrsti dizajn za uporabu u mobilnim strojevima
- Ravno kućište za postavljanje na krov vozila i mobilnih strojeva
Otkazani artikal
Alternativni artikli: EC3158 Usporedba proizvoda: EC2119 / EC3158 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Električni podaci
Radni napon [V] | putem unutarnje žice spoja GPS |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 30 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...85 |
---|---|
Zaštita | IP 69K |
Mehanički podaci
Težina [g] | 151,5 |
---|---|
Vrsta montaže | Gewinde |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | < 5 |
Opaske
Opaske |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak - GPS
Kabel: 3 m | |
Poveznik: 1 x FAKRA |
Električni priključak - GSM
Kabel: 3 m | |
Poveznik: 1 x FAKRA |