Kombinirana antena za navigaciju i radijsku vezu
EC3158
LTE/GNSS/FAKRA-Antenna
Kombinirana antena za navigaciju i radijsku vezu
EC3158
LTE/GNSS/FAKRA-Antenna
Električni podaci
Potrošnja struje [mA] | < 24 |
---|
Sučelja
Frekvencijski pojas | GPS: 1563...1587 MHz (L1); Galileo: 1559...1591 MHz (E1); Beidou: 1559...1591 MHz (B1C); GLONASS: 1593...1610 MHz (G1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Napomena o sučeljima |
|
Frekvencijski pojas | 698 ...960 MHz; 710...2170 MHz; 2300...2690 MHz | |||
---|---|---|---|---|
Napomena o sučeljima |
|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...85 |
---|---|
Zaštita | IP 6K6 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 366 |
---|---|
Vrsta montaže | Gewinde |
Dimenzije [mm] | 80 x 124 x 31 |
Materijali | Računalo crno |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | < 5 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - GPS
Kabel: 3 m | |
Poveznik: 1 x FAKRA |
Električni priključak - GSM
Kabel: 3 m | |
Poveznik: 1 x FAKRA |