- Proizvodi
- Dodatna oprema
- Pribor za AS-Interface
- Razdjelne kutije plosnatog kabela i konektori za pomicanje izolacije
- E70586
Poveznik za pomicanje izolacije plosnatog kabela sučelja AS
E70586
FC Splitter AS-i M12 FC bottom UL
Poveznik za pomicanje izolacije plosnatog kabela sučelja AS
E70586
FC Splitter AS-i M12 FC bottom UL
- Za prijelaz s plosnatog kabela AS-i na poveznik M12
- Za proširenje mreže sučelja AS-i pomoću ogranaka
- Jednostavno i brzo spajanje zbog tehnologije pomicanja izolacije
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
Alternativni artikli: E75005 Usporedba proizvoda: E70586 / E75005 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Električni podaci
Zaštitna klasa | III |
---|---|
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 4 |
Izlazi
Električna izvedba | AS-i |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...75 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 54 |
---|---|
Materijali | PBT / PC |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 1,65 |
Dodatna oprema
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
||
---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Poveznik: M12; kodiranje: A |