- Proizvodi
- Dodatna oprema
- Pribor za AS-Interface
- Razdjelne kutije plosnatog kabela i konektori za pomicanje izolacije
- E75005
Poveznik za pomicanje izolacije plosnatog kabela sučelja AS
E75005
FC Quick Connect M12
Poveznik za pomicanje izolacije plosnatog kabela sučelja AS
E75005
FC Quick Connect M12
- Za prijelaz s plosnatog kabela AS-i na poveznik M12
- Za proširenje mreže sučelja AS-i pomoću ogranaka
- Jednostavno i brzo spajanje zbog tehnologije pomicanja izolacije
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
Električni podaci
Radni napon [V] | < 42 DC |
---|---|
Zaštitna klasa | III |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 4 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...70 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -25...75 |
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
Odobrenje UL-a |
|
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 17,7 |
---|---|
Materijali | kućište: PA; O-prsten: FKM; Zaporna matica: Mjed niklovano; kontaktne igle: brončano pokositreno |
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Poveznik: M12; kodiranje: A; Zakretni moment pritezanja: 0,4...0,6 Nm |