- Proizvodi
- E70499
Poveznik za pomicanje izolacije plosnatog kabela sučelja AS
E70499
FC Splitter 5m
Poveznik za pomicanje izolacije plosnatog kabela sučelja AS
E70499
FC Splitter 5m
- Za prijelaz s plosnatog kabela sučelja AS-i na okrugli kabel
- Za proširenje mreže sučelja AS-i pomoću ogranaka
- Jednostavno i brzo spajanje zbog tehnologije pomicanja izolacije
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: E70599 Usporedba proizvoda: E70499 / E70599 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Primjena
Primjena | Prijelaz sa ravnog kabla u okrugli kabel |
---|
Izlazi
Električna izvedba | AS-i |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...75 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 162,2 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 39,7 x 18,6 x 39,6 |
Materijali | PA 6 armirano vlakno; okrugli kabel: PUR; Temeljna izolacija: PVC |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | < 1,65 |
Dodatna oprema
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
||
---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Kabel: 5 m; 2 x 0,34 mm² |