- Proizvodi
- Dodatna oprema
- Pribor za AS-Interface
- Razdjelne kutije plosnatog kabela i konektori za pomicanje izolacije
- E70599
Poveznik za pomicanje izolacije plosnatog kabela sučelja AS
E70599
FC Splitter AS-i 5 m UL
Poveznik za pomicanje izolacije plosnatog kabela sučelja AS
E70599
FC Splitter AS-i 5 m UL
Električni podaci
Zaštitna klasa | III |
---|---|
Maks. strujno opterećenje po modulu/utoru [A] | 4 |
Izlazi
Električna izvedba | AS-i |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...75 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 182,8 |
---|---|
Materijali | kućište: PBT / PC; vijak: nehrđajući čelik (1,4305 / 303) |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | < 1,65 |
Dodatna oprema
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
||
---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Kabel: 5 m, Ø 4,3 mm; 2 x 0,5 mm² |
---|