- Proizvodi
- E70471
Poveznik za pomicanje izolacije plosnatog kabela sučelja AS
E70471
Flat cable connector M12
Poveznik za pomicanje izolacije plosnatog kabela sučelja AS
E70471
Flat cable connector M12
- Za prijelaz s plosnatog kabela AS-i na poveznik M12
- Za proširenje mreže sučelja AS-i pomoću ogranaka
- Jednostavno i brzo spajanje zbog tehnologije pomicanja izolacije
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
Alternativni artikli: E75471 Usporedba proizvoda: E70471 / E75471 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Otkazani artikal
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...70 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 15,6 |
---|---|
Materijali | Brtva: EPDM; kućište: PA; O-prsten: EPDM; Vijci: nehrđajući čelik (1,4305 / 303); Zaporna matica: nehrđajući čelik (1,4305 / 303); kontaktne igle: brončano pozlaćeno |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 0,35 |
Opaske
Opaske |
|
||
---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: M12; kodiranje: A; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4305 / 303) |
---|