- Proizvodi
- Dodatna oprema
- Pribor za AS-Interface
- Razdjelne kutije plosnatog kabela i konektori za pomicanje izolacije
- E75471
Poveznik za pomicanje izolacije plosnatog kabela sučelja AS
E75471
FC Quick Connect M12 stainless
Poveznik za pomicanje izolacije plosnatog kabela sučelja AS
E75471
FC Quick Connect M12 stainless
Električni podaci
Radni napon [V] | < 42 DC |
---|---|
Zaštitna klasa | III |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 4 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...70 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -25...75 |
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
Odobrenje UL-a |
|
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 18,45 |
---|---|
Materijali | kućište: PA; O-prsten: EPDM; Zaporna matica: nehrđajući čelik (1,4305 / 303); kontaktne igle: brončano pokositreno |
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Poveznik: M12; kodiranje: A; Zakretni moment pritezanja: 0,4...0,6 Nm |