- Proizvodi
- E70177
Utičnica s mogućnošću ožičenja
E70177
SDOAL070PLSFKPG
Utičnica s mogućnošću ožičenja
E70177
SDOAL070PLSFKPG
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: E11043 Usporedba proizvoda: E70177 / E11043 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...100 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Dimenzije [mm] | 59 x 29 x 38,5 |
---|---|
Materijali | PBT |
Materijal ulivenog tijela | PBT |
Zaporna matica materijala | PA |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x Rd24, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PBT; Zaključavanje: PA; Kontakti: pozlaćeno |
---|