Utičnica s mogućnošću ožičenja
E11043
SDOAL070PLSFKPG
Utičnica s mogućnošću ožičenja
E11043
SDOAL070PLSFKPG
- Kutni oblik za skučene prostore
- Široko područje radne temperature
- Pozlaćeni kontakti za pouzdane električne spojeve
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Sigurno spajanje kabela s vijčanim terminalima
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...100 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 43,7 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 59 x 29 x 38,5 |
Materijali | PBT |
Materijal ulivenog tijela | PBT |
Zaporna matica materijala | PA |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Utične stezaljke: ...2,5 mm²; Obloga kabela: Ø 6...8 mm |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x Rd24, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PBT; Zaključavanje: PA; Kontakti: pozlaćeno |
---|