- Proizvodi
- E70133
Utičnica s mogućnošću ožičenja
E70133
SDOKL070PLSFKPG
Utičnica s mogućnošću ožičenja
E70133
SDOKL070PLSFKPG
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: E70142 Usporedba proizvoda: E70133 / E70142 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Električni podaci
Radni napon [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...100 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Dimenzije [mm] | 29 x 29 x 66 |
---|---|
Materijali | PBT |
Materijal ulivenog tijela | PBT |
Zaporna matica materijala | PBT |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Utične stezaljke: ...2,5 mm²; Obloga kabela: Ø 6...9,5 mm |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x Rd24, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PBT; Zaključavanje: PBT |
---|