Utičnica s mogućnošću ožičenja
E70142
SDOGL070PLSFKPG
Utičnica s mogućnošću ožičenja
E70142
SDOGL070PLSFKPG
- Pozlaćeni kontakti za pouzdane električne spojeve
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Široko područje radne temperature
- Sigurno spajanje kabela s vijčanim terminalima
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | < 45 AC / < 70 DC |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...100 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 49,4 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 29 x 29 x 71 |
Materijali | PBT |
Materijal ulivenog tijela | PBT |
Zaporna matica materijala | PBT |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Utične stezaljke: ...2,5 mm²; Obloga kabela: Ø 10...12 mm |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x Rd24, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PBT; Zaključavanje: PBT; Kontakti: pozlaćeno |
---|