- Proizvodi
- E70099
Poveznik za pomicanje izolacije plosnatog kabela sučelja AS
E70099
FLAT CABLE CONNECTOR 5 M
Poveznik za pomicanje izolacije plosnatog kabela sučelja AS
E70099
FLAT CABLE CONNECTOR 5 M
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: E70499 Usporedba proizvoda: E70099 / E70499 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Primjena
Primjena | Prijelaz sa ravnog kabla u okrugli kabel |
---|
Izlazi
Električna izvedba | AS-i |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...75 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Materijali | TPU; PA; okrugli kabel: PUR; vanjska ovojna izolacija: PVC |
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
||
---|---|---|---|
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
Opaske
Opaske |
|
||
---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Kabel: 5 m; 2 x 1,5 mm² |