- Proizvodi
- E70096
Poveznik za pomicanje izolacije plosnatog kabela sučelja AS
E70096
FLAT CABLE CONNECTOR M12
Poveznik za pomicanje izolacije plosnatog kabela sučelja AS
E70096
FLAT CABLE CONNECTOR M12
- Za prijelaz s plosnatog kabela AS-i na poveznik M12
- Za proširenje mreže sučelja AS-i pomoću ogranaka
- Jednostavno i brzo spajanje zbog tehnologije pomicanja izolacije
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
Alternativni artikli: E75005 Usporedba proizvoda: E70096 / E75005 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Primjena
Dizajn | AS-i |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 2 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...75 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 17,9 |
---|---|
Materijali | PA |
Materijal ulivenog tijela | PA |
Opaske
Opaske |
|
|||
---|---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |