- Proizvodi
- Dodatna oprema
- Ugradbena dodatna oprema i tehnologija pričvršćivanja
- Ugradbena dodatna oprema za enkodere
- E60036
Elastična baza za kutni pričvršćivač
E60036
RESILIENT BASE
Elastična baza za kutni pričvršćivač
E60036
RESILIENT BASE
- Za sigurno pričvršćivanje enkodera
- Jednostavno, brzo i jeftino postavljanje
- Učinkovito prigušenje vibracije
Otkazani artikal
Alternativni artikli: E61438 Usporedba proizvoda: E60036 / E61438 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Mehanički podaci
Težina [g] | 402,5 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 80 x 80 x 30 |
Materijali | Aluminij crno eloksirano |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|